AZM 161ST-12/11I-024-B6L
Numéro d'article:103031985

Description produit
- Grande chambre de raccordement
- déverrouillage manuel
- 2 Connecteur M12, 4- et 8-pôles
- Version avec ouverture à gauche
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 161ST-12/11I-024-B6L
Référence d’article (n° de commande)103031985
EAN (European Article Number)4030661632964
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage individuel
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de directions d'approche3
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité4
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Remarque (B10D contact NO)pour 10% Ie de charge de contact ohmique
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.95mm
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement5,5mm
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
force de maintien30N
course d'ouverture forcée10mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Force d'ouverture forcée, min.20N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation3x M6
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage AConnecteur intégré M12, 8 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur130mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement UiConnecteur 8 pôles - 60 VConnecteur, 4 pôles - 250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Résistance aux chocs de tension nominale, connecteur à 4 broches2.5kV
Résistance aux chocs de tension nominale, connecteur à 8 broches0.8kV
Données électriques
Courant nominal thermique2A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonAchat d'un actionneur supplémentaire impossible!obturateur - câche entréeThe actuator is included in the scope of delivery
Remarque
Remarque (en général)L'actionneur ne peut pas être livré séparément.L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 95 mm au moyen d'une clef à six pans mâle 2 mm (a)
Remarque (déverrouillage manuel)Pour entretien, ajustage etc.Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 00 h 00