AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
Numéro d'article:103035125

Description produit
- Double isolation
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes