AZM 170ST-12/11ZKA 24VAC/DC
Numéro d'article:101186197
Archives

Description produit
- Raccordement par connecteur, orientable
- Ouverture hors tension
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Forme compacte
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Durée de vie élevée
- Tenue à l'arrachement élevée max.
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 170ST-12/11ZKA 24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101186197
EAN (European Article Number)4030661326139
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut310g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Nombre de directions d'approche2
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.000N
Force de retenue Fmax, maximum1.300N
force de maintien5N
course d'ouverture forcée11mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum8,5N
Force d'ouverture forcée, min.17N
Vitesse d'attaque, max.2m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M4
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier1Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique)Connecteur M12, 8-pôles, codage A
Connecteur M12, 4-pôles, codage A
Connecteur M12, 4-pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur90mm
Hauteur du capteur92,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui60 V
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique2A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent2.000mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.12W
Elément de commutationBobine: 1 contact NO, 2 contacts NF / interrupteur 1 contact NO, 1 contacts NF
Remarque (elément de commutation)Inverseur à double rupture Zb ou 2 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.obturateur - câche entrée
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel)Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-07 09 h 18