AZM 200 BZ ST-T-AS AP
Archives
Numéro d'article:101194500

Description produit
- Alimentation de l’électro-aimant 24 VCC (Aux)
- Surveillance combinée de l'actionneur et de l'interverrouillage
- Dispositif d'interverrouillage
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée