AZM 200CC-T-1P2PA
Numéro d'article:101180289
Archives

Description produit
- Surveillance de l’électro-aimant
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZM 200CC-T-1P2PA
Référence d’article (n° de commande)101180289
EAN (European Article Number)4030661313641
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Mode d’actioninductif
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.60ms
Durée du risque, max.120ms
Poids brut537g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Surveillance de l’interverrouillageOui
déverrouillage manuelOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications3
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Valeur PFH2,50 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications2
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Remarque (force de retenue FZh)1.000 N en liaison avec un actionneur AZ/AZM201-B30 pour montage à l' intérieur
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Remarque (force de retenue Fmax)1 300 N en combinaison avec un actionneur AZ/AZM201-B30 pour montage encastré.
force de maintien30N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier1Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, min.23AWG
Section des conducteurs, maximum15AWG
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur220mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Courant à vide I0, typiquement600mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent50mA
Temporisation à la mise sous tension, maximum4.000ms
Fréquence de commutation, env.1Hz
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Seuils de commutation-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V5mA
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Chute de tension Ud, max.4V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Chute de tension Ud, max.4V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Erreur défaut fonctionnel: LED rougeEtat de fonctionnement: LED jauneTension d'alimentation UB: LED verte
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Clé trois pans pour AZM 200
Accessoires
Recommandation (actionneur)AZ/AZM 200-B1
Remarque
Remarque (en général)Le protecteur déverrouillé peut être verrouillé à nouveau tant que l'actionneur reste inséré dans interverrouillage de sécurité Les sorties de sécurité étant activées de nouveau, le protecteur ne doit pas être ouvert.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-14 21 h 21