AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Numéro d'article:101167205

Description produit
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- Version antidéflagrante disponible
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101167205
EAN (European Article Number)4030661218199
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut1.000g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Nombre de directions d'approche1
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de protecteurs1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141193.500N
Force de maintien, min.150N
Force de maintien, max.400N
course d'ouverture forcée5mm
Force d'ouverture forcée, min.15N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur46,5mm
Largeur du capteur130mm
Hauteur du capteur100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données diverses
Remarque (applications)protecteur coulissantprotecteur pivotant
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-23 05 h 43