AZM 415-33ZPDKA 110 VAC
Archives
Numéro d'article:101117715

Description produit
- Loqueteau à bille réglable individuellement jusqu'à 400 N pour chaque porte
- 3 interrupteurs dans un boîtier
- Actionneur à ressort
- pour portes doubles
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis