AZM150SK-11/11RT-024
Numéro d'article:153041861

Description produit
- Boîtier plastique
- 8 plans d'actionnement par tête rotative
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM150SK-11/11RT-024
Référence d’article (n° de commande)153041861
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau du pêne de verrouillageStainless steel (1.4104)
Poids brut594g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Déverrouillage de secoursOui
Nombre de directions d'approche2
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àc
Catégorie1
B10D contact NF2.000.000manœuvres
RemarqueDurée de vie électrique sur demande
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Exclusion de défauts
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)à partir de la version d’appareil V2 (voir plaquette d'identification)
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.500N
Force de retenue Fmax, maximum1.950N
Force de maintien, env.50N
course d'ouverture forcée5mm
Force d'ouverture par contact NF, minimum10N
Vitesse d'attaque, max.0,3m/s
FixationVis
Exécution des vis de fixation4x M5
Property class8.8
Tightening torque of the fixing screws, minimum1,3Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.1,5Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle0,5Nm
RemarqueTorx T10
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Remarque (section du câble)including conductor ferrules without plastic collar
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à plusieurs filsRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur64mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur204mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique5A
Tension assignée d'alimentation24VDC
Courant assigné de court-circuit1.000A
Consommation électrique, max.8,5W
Elément de commutationBobine: 1 contact NO, 1 contacts NF / interrupteur: 1 contact NO, 1 contacts NF
Remarque (elément de commutation)avec double rupture
Principe de commutationAction dépendante, contact NF à manœuvre positive d'ouverture
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.50ms
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Données diverses
Remarque (applications)protecteur amovibleprotecteur coulissantprotecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours)En cas d'urgence, actionnement à l'intérieur de la zone dangereuseMontage uniquement à l'intérieur de la zone dangereuse
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-30 10 h 47