AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Archives
Numéro d'article:103042149


Description produit
- Bouton-poussoir et LED pour configuration libre
- Boîtier plastique
- Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel
- Etanchéité IP66, IP67
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance des portes de protection
- 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance de l'interverrouillage
- conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
- Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement