AZM300Z-ST-1P2P-N
Numéro d'article:103006869

Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- Connecteur M12, 8 pôles
- Ouverture sous tension
- Surveillance de l’électro-aimant
- Sortie diagnostic "OUT"
- Déverrouillage d'urgence
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
- convient pour montage aux profilés
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
- Forme compacte
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Câblage en série
- déverrouillage manuel
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM300Z-ST-1P2P-N
Référence d’article (n° de commande)103006869
EAN (European Article Number)4030661451114
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELcULusECOLABFCCICTÜVUKCA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage universel
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionRFID
Bande de fréquence RFID125kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Durée du risque, max.200ms
Temps de réaction des sorties de sécurité en cas de coupure par l'actionneur, maximum100ms
Temps de réponse des sorties de sécurité en cas de coupure par les entrées de sécurité, maximum1,5ms
Poids brut637g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Surveillance de l’interverrouillageOui
MaintienOui
Déverrouillage d'urgenceOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche3
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,20 x 10⁻¹⁰/h
Valeur PFD4,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications3
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie2
Valeur PFH2,00 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD1,80 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications2
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Si utilisé comme butée de porte: > 50.000 manoeuvres (pour protecteurs ≤ 5 kg et vitesse d'attaque ≤ 0,5 m/s)
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum2°
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141191.150N
Force de retenue Fmax, maximum1.500N
Latching force, adjustable, position 125N
Latching force, adjustable, position 250N
Exécution des vis de fixation2x M6
Tightening torque of the fixing screws, minimum6Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.7Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Switch distance, typical2mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao1mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar20mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur de la chaîne de capteurs, max.200m
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Remarque (connexion en série)Nombre d' appareils illimité , observer les spécifications pour la protection du câble, jusqu' à 31 appareils en version avec diagnostic sériel par bus SD
Type de raccordementConnecteur M12, 8 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur146mm
Largeur du capteur87,5mm
Hauteur du capteur55mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67IP69
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-10 ... +90 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum3.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Courant à vide I0, typiquement100mA
Consommation électrique pour électroaimant en marche, valeur moyenne200mA
Consommation électrique pour aimant en marche, valeur de pointe350 mA / 200 ms
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent800mA
Courant assigné de court-circuit100A
Fusible de protection externe2A gG
Temporisation à la mise sous tension, maximum5.000ms
Fréquence de commutation, max.0,5Hz
Fusible recommandé, max.2A
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Description, commande de l'électro-aimantIN
Seuils de commutation-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V10mA
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.40ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC0
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéX1 et X2
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V5mA
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.100ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.2V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.0,5ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC2
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Description, sorties diagnostiquesOUT
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.2V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Erreur défaut fonctionnel: LED rougeEtat de fonctionnement: LED jauneTension d'alimentation UB: LED verte
Affectation des broches
Broche 1A1 Tension d'alimentation UB
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT"
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8IN Electro-aimant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)AZ/AZM300-B1
Remarque
Remarque (en général)Le protecteur déverrouillé peut être verrouillé à nouveau tant que l'actionneur reste inséré dans interverrouillage de sécurité Les sorties de sécurité étant activées de nouveau, le protecteur ne doit pas être ouvert.Pour les portes affleurant l’encadrement de la porte, la plaque de montage MP-AZ/AZM300+-1 (disponible en option) peut être utilisée.Pour les portes en verre et en Makrolon, le kit de montage MS-AZ/AZM300-B1-1 (disponible en option) peut être utilisé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 00 h 02