AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E
Archives
Numéro d'article:103003835


Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- 2 Connecteur M12, 8- et 5-pôles
- Surveillance de l’électro-aimant
- 2 Sorties diagnostiques
- Déverrouillage de secours
- Déverrouillage manuel électrique avec tension auxiliaire
- Système bistable à commande par moteur
- Force de retenue 10.000 N
- Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
- Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
- Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
- Grand jeu de l’actionneur