BDF200-FB-NHK-SWS20S1/823-LT-LT-2875
Numéro d'article:103062493

Description produit
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques
Exemple de commande
Désignation de type du produitBDF200-FB-NHK-SWS20S1/823-LT-LT-2875
Référence d’article (n° de commande)103062493
EAN (European Article Number)4030661680767
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: voir exemple de commande
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Essais de résistance climatiqueDIN EN 60068
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.50ms
Durée du risque, max.100ms
Positions utilisées, position 1Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence avec collerette de protection
Positions utilisées, position 2Key-operated switch, 1 latching position and 1 zero position, key removal position in position 1
Positions utilisées, position 3LT-2875, Bouton-poussoir lumineux
Positions utilisées, position 4LT-2875, Bouton-poussoir lumineux
Poids brut280g
Données générales - Caractéristiques
Diagnostic par bus sérielNon
Field box interfaceYes
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH2,89 x 10⁻¹⁰/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationTrous de fixation à l'intérieur
Exécution des vis de fixation2x M5
Numéro de clef823
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique)Connecteur: M12, 8 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur69mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 % (alimentation TBTP stabilisée)
Courant à vide I0, typiquement35mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent600mA
Courant assigné de court-circuit100A
Temporisation à la mise sous tension, maximum2.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéX1 et X2
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V5mA
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.100ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.1V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC1
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Affectation des broches
Broche 1A1 Tension d'alimentation UB
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-20 05 h 00