BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24
Numéro d'article:101214618


Description produit
- Interface AS-Interface intégrée
- Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
- Pos 2: Sélecteur à clef, 2 positions fixes
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLANC
- Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLEU
- Voyant de signalisation G24 sur le dessus
- avec connecteur M12 en bas
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants