BN 65-RZ 2,5M
Numéro d'article:101087594

Description produit
- Avec câble préparé
- actionnement latéral
- avec aimant de prétension
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale
- Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 65-RZ 2,5M
Référence d’article (n° de commande)101087594
EAN (European Article Number)4030661009568
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierCylindre lisse
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut138g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Utilisable pour ascenseursOui
aimant de correction Oui
Passe-filOui
Nombre de contacts bistables1
Données mécaniques
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Actionnement de directionLengthwise
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Fixationcentral avec bride taraudée
Couple de serrage pour écrous, max.3Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10N = 20 mm2 x BP 10S = 20 mm2 x BP 11N = 25 mm2 x BP 11S = 25 mm2 x BP 12N = 10 ... 30 mm2 x BP 12S = 10 ... 30 mm2 x BP 15/2N = 22 mm2 x BP 15/2S = 22 mm2 x BP 21N = 20 ... 60 mm2 x BP 21S = 20 ... 60 mm10 mm … 60 mmBP 10N = 15 mmBP 10S = 15 mmBP 11N = 15 mmBP 11S = 15 mmBP 12N = 20 mmBP 12S = 20 mmBP 15N = 17 mmBP 15S = 17 mmBP 20N = 25 mmBP 20S = 25 mmBP 21N = 15 ... 45 mmBP 21S = 15 ... 45 mmBP 31N = 25 mmBP 31S = 25 mmBP 34N = 15 ... 30 mmBP 34S = 15 ... 30 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2,5m
Entrée de câblePG9
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,75mm²
Section des conducteurs18AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleH03VV-F
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur13mm
taille de la clé22SW
Longueur du capteur103mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g, vibration sinusoïdale
résistance aux vibrations30 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Principe de commutationA accrochage
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence de commutation, max.300Hz
Fréquence max. de commutation1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable.En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N).La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-27 04 h 53