BN 65-RZ/V-2040
Numéro d'article:101161575

Description produit
- Actionnement frontal
- avec aimant de prétension
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale
- Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 65-RZ/V-2040
Référence d’article (n° de commande)101161575
EAN (European Article Number)4030661195674
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierCylindre lisse
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Utilisable pour ascenseursOui
aimant de correction Oui
Nombre de contacts bistables1
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Fixationcentral avec bride taraudée
Couple de serrage pour écrous, max.3Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 45 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur RSF3
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur13mm
taille de la clé22SW
Longueur du capteur103mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques15 g, vibration sinusoïdale
résistance aux vibrations15 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.230VAC
Tension commutable, max.230VDC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.60W
Principe de commutationcom engate
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence de commutation, max.300Hz
Fréquence max. de commutation720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-01 18 h 18