BNS 40S-12Z 3,0M
Numéro d'article:103000650

Description produit
- boîtier acier inoxydable
- Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
- Installation invisible possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Permet un jeu mécanique
- Convient pour l'industrie alimentaire
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 40S-12Z 3,0M
Référence d’article (n° de commande)103000650
EAN (European Article Number)4030661421001
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULusECOLAB
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V4A)
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Trous taraudés cachés à l'arrière Non
Condition préalable Unité d’évaluationOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAimant
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao8mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar18mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleLiYY
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur14mm
Largeur du capteur88mm
Hauteur du capteur27mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP69
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +80 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Courant commutable, max.0,25A
Puissance commutable, max.3W
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.Symboles des contacts, protecteur fermé.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-23 22 h 34