Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • (519) 307-7540
  • salescanada@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Webshop
  • Nouveautés
  • Industry

Services

  • tec-nicum
  • Safety Services
  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse
  • Information

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Canada, LTD

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

519-307-7540 ou 1-877-889-8816 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Canada (FR)
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
  1. Technique de l'automatisation
  2. Organes de commande et de signalisation

Organes de commande et de signalisation

H-Programm

H-Programm

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •conception hygiénique
  • •éléments d'étanchéité bleus visibles
  • •possibilité d'utilisation de symboles personnalisés
  • •Etanchéité IP67
  • •Etanchéité IP69K
Vers la catégorie
Gamme "N"

Gamme "N"

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Convient pour l'industrie alimentaire
  • •Etanchéité IP67
  • •Etanchéité IP69K
Vers la catégorie
Gamme "R"

Gamme "R"

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •pour les conditions ambiantes difficiles
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
Gamme "E"

Gamme "E"

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •pour les conditions ambiantes difficiles
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
Gamme E.V

Gamme E.V

  • •Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
Gamme "Z"

Gamme "Z"

  • •Diamètre d'encastrement Ø 16,2 mm
  • •forme compacte
  • •Dimension d'encastrement 25 x 25 mm
Vers la catégorie
Gamme A

Gamme A

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Design ergonomique
  • •Etanchéité IP65
Vers la catégorie
Door handle system DHS

Door handle system DHS

  • •Poignée de porte au design ergonomique
  • •L'état de la machine est directement visible sur la poignée de la porte
  • •Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
  • •Peut également être utilisé sans relais de sécurité
  • •Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite
Vers la catégorie
Boîtiers de commande

Boîtiers de commande

Vers la catégorie
Boîtier modulaire NBGLC

Boîtier modulaire NBGLC

  • •boîtier acier inoxydable
  • •pour les applications aux machines agroalimentaires
  • •Etanchéité IP69K
  • •Dimensions variables avec un maximum de cinq trous de fixation pour les organes de commande
  • •Pas besoin de matériel de fixation supplémentaire p. ex. entretoises, grâce à l'étanchéité de surface sous le boîtier
Vers la catégorie
Boîtier modulaire NBG

Boîtier modulaire NBG

  • •boîtier acier inoxydable
Vers la catégorie
Boîtier modulaire MBGAC

Boîtier modulaire MBGAC

Vers la catégorie
Boîtier modulaire KG

Boîtier modulaire KG

  • •Boîtier modulaire plastique
  • •Convient pour l'installation d'organes de commande
  • •gris anthracite RAL 7035, gris clair
Vers la catégorie
Interrupteur joystick/avec maintien RK/NK

Interrupteur joystick/avec maintien RK/NK

Vers la catégorie
Inter. joystick WKT MKT, avec maintien WKS MKS

Inter. joystick WKT MKT, avec maintien WKS MKS

Vers la catégorie
Système de contact + éléments lumineux (EF/EL)

Système de contact + éléments lumineux (EF/EL)

Vers la catégorie
Système contacts et éléments lumineux (RF/RL)

Système contacts et éléments lumineux (RF/RL)

Vers la catégorie