Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • (519) 307-7540
  • salescanada@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Webshop
  • Nouveautés
  • Industry

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse
  • Information

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Canada, LTD

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

519-307-7540 ou 1-877-889-8816 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Canada (FR)
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
  1. Equipements antidéflagrants
  2. Dispositif d'interverrouillage

Dispositif d'interverrouillage

EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Boîtier plastique
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Tenue à l'arrachement élevée max.
  • •déverrouillage manuel
  • •1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Vers la catégorie
EX-AZM 161

EX-AZM 161

  • •Ex-Zone 22
  • •Boîtier plastique
  • •130 mm x 114 mm x 30 mm
  • •Force de retenue 2000N
  • •6 Contacts
  • •déverrouillage manuel
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •entrées de câble 4 M 16 x 1.5
Vers la catégorie
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • •Ex-Zone 22
  • •Boîtier métallique
  • •130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • •Force de retenue 3500N
  • •2 interrupteurs dans un boîtier
  • •Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
  • •2 entrées de câble M 20 x 1.5
Vers la catégorie
EX-AZM 300

EX-AZM 300

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •Boîtier plastique
  • •convient pour montage aux profilés
  • •3 sens d'actionnement différents
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Câblage en série
Vers la catégorie