CSS-T
Numéro d'article:101190026

Description produit
- pour Capteurs
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCSS-T
Référence d’article (n° de commande)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
ExécutionAdaptateur T
Raccordement (électrique)1 x connecteur, 5 pôles2 x connecteur femelle, 5 et 8 pôles
Poids brut40g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur56mm
Largeur23,5mm
Hauteur15mm
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +70 °C
Données électriques
Tension de service assignée30VDC
Courant permanent2.000mA
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)Capteurs
Remarque
Remarque (en général)L’adaptateur T CSS-T permet le câblage en série des capteurs CSS 34.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-11-12 12 h 22