EMEGN/ELE230
Numéro d'article:101006518
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
- avec LED intégrée
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEMEGN/ELE230
Référence d’article (n° de commande)101006518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte bombéeRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de la calottePlastique
Matériau de l'anneau frontalmetal
Couleur de la calottevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut65g
Signal image, opticalPermanent light
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height12mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage60mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including light element
Diamètre total29,5mm
Hauteur de la calotte9,5mm
Diamètre de la calotte20mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Operating voltage110 ... 230 VAC
Rated operating voltage110 ... 230 VAC
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-07 16 h 38