EWT32DB
Numéro d'article:101028782

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Exemple de commande
Désignation de type du produitEWT32DB
Référence d’article (n° de commande)101028782
EAN (European Article Number)4030661607665
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Exécutionselector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementLaiton, revêtu
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut80g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de rappel2
Nombre de poussoir 2
Nombre de positions de commutation1
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
RéarmementSans
ActionneurCommande carrée
Position de rappelà gauche
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche35°
Angle de commutation, droite35°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch16N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de l'anneau frontal36mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.14mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Données diverses
Remarque (applications)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage EFM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-11-10 19 h 18