EX-AZ 16-03ZVK-3D
Numéro d'article:101194774

Description produit
- 3 entrées de câble M 16 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Boîtier plastique
- Codage universel
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Double isolation
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-AZ 16-03ZVK-3D
Référence d’article (n° de commande)101194774
EAN (European Article Number)4030661359526
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0
Zones de protection antidéflagrante22
Catégorie de protection antidéflagrante3D
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Force d'éjectionOui
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Remarque (B10D contact NO)pour 10% Ie de charge de contact ohmique
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
course d'ouverture forcée8mm
Force d'ouverture forcée, min.10N
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord à vis M16x1,5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.2,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur90mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique2,5A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-132,5A
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.obturateur - câche entréeY compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture
Remarque
Remarque (en général)Codage individuel disponible sur demande
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-20 15 h 00