EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Numéro d'article:101186138
Archives

Description produit
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 500 N
- 2 interrupteurs dans un boîtier, principe d'actionnement différent
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Actionneur à ressort
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Référence d’article (n° de commande)101186138
EAN (European Article Number)4030661326009
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Protection antidéflagrante
Zones de protection antidéflagrante22
Catégorie de protection antidéflagrante3D
Etiquetage protection antidéflagranteEx tD A22 IP67 T60°C X
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut560g
Données générales - Caractéristiques
Force de maintien supérieureOui
Nombre de contacts auxiliaires3
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Remarque (B10D contact NO)pour 10% Ie de charge de contact ohmique
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force de maintien, min.30N
Force de maintien, max.500N
course d'ouverture forcée3,8mm
Force d'ouverture forcée, min.31N
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.1,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur46,5mm
Largeur du capteur103,6mm
Hauteur du capteur84,6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Y compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-20 04 h 53