EX-BN 20-20Z-3G/D
Numéro d'article:101194601

Description produit
- 2 contacts Reed
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier en aluminium
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Fonctionnant sans contact
- Raccord fileté
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-BN 20-20Z-3G/D
Référence d’article (n° de commande)101194601
EAN (European Article Number)4030661359007
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatsATEX (Konformitätserklärung)
Protection antidéflagrante
Protection antidéflagrante: Normes de référenceEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zones de protection antidéflagrante222
Catégorie de protection antidéflagrante3D3G
Etiquetage protection antidéflagranteD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Déclaration du constructeurATEX Zone 2 et 22
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Surface activemétal
Poids brut326g
Données générales - Caractéristiques
aimant de correction Oui
Nombre de contacts NO2
Données mécaniques
Plan d'actionnementlatéral
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Energie d'impact, max.4J
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation12 mm ... 45 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 45 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.10mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur47mm
Largeur du capteur104mm
Hauteur du capteur52mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-15 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
résistance aux vibrations50 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Tension commutable, max.250VDC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Elément de commutationContact NO
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.0,6ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Presse-étoupe antidéflagrante
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N).La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-30 19 h 56