EX-T4VH 355-11Z-3G/D
Archives
Numéro d'article:101193946

Description produit
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Y compris presse-étoupe antidéflagrante et vis de fermeture
- Cotes de montage selon EN 50041
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5