EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D
Numéro d'article:153002161


Description produit
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Veuillez vous connecter pour voir les prix