schmersal_s_icon.png

G150-100M44-2281-4/M22Y- 1600-1-1368-3

Numéro d'article: 151193771

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
  • Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
  • Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande

Exemple de commande

Désignation de type du produit

G150-100M44-2281-4/M22Y- 1600-1-1368-3

Référence d’article (n° de commande)

151193771

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du couvercle

Plastique, thermoplastique

Poids brut

1000 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

6

Nombre de contacts NF, gauche

4

Nombre de contacts NF, droite

2

Nombre de contacts NO

6

Nombre de contacts NO, gauche

4

Nombre de contacts NO, droite

2

Nombre des cames

4

Nombre de cames 30°

4

Cames réglables par l'avant

Yes

Données mécaniques

Trou de fixation pour l'arbre

4 mm

Fixation

floor mounting

Rapport de transmission

1:100

Type de fixation de l'arbre

Groove and feather key

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

2 x M20 x 1,5

Section du câble, max.

2,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

244 mm

Largeur

120 mm

Hauteur

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolérance du diamètre de l'alésage de l'arbre

H12

Diamètre de l’arbre

12 mm

Tolérance du diamètre de l'arbre

h8

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Matériau des contacts, électriques

Argent

Elément de commutation à gauche

M 697-11-1

Elément de commutation à droite

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:G50, G150,
G50-2047
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Fins de course rotatifs à réducteur
Directives pertinentes: 1) Directive Machines2006/42/CE
 2) Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les composants de sécurité libellés "safety component"
2) pour les fins de course rotatifs à réducteur sans fonction de sécurité
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Shanghai, le 12 juin 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Signature à l'effet d'engager la société
Michele Seassaro
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-17 10 h 34