schmersal_s_icon.png

G150-100M44-2281-4/M22Y- 1600-1-1368-3

Artikelnummer: 151193771

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Metallgehäuse mit schlagfester Kunststoffhaube
  • verschiedene Nockenformen für unterschiedliche Schaltwege
  • einfache Schaltpunkteinstellung durch fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

G150-100M44-2281-4/M22Y- 1600-1-1368-3

Artikelnummer (Bestellnummer)

151193771

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff des Gehäusedeckels

Kunststoff, Thermoplast

Bruttogewicht

1.000 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

6

Anzahl der Öffner, links

4

Anzahl der Öffner, rechts

2

Anzahl der Schließer

6

Anzahl der Schließer, links

4

Anzahl der Schließer, rechts

2

Anzahl Spitznocken

4

Anzahl Nocken 30°

4

Fronteinstellbare Nocken

Ja

Mechanische Daten

Bohrung für die Welle

4 mm

Befestigung

bodenseitig

Getriebeübersetzung

1:100

Art der Wellenbefestigung

Nut und Passfeder

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

2 x M20 x 1,5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

244 mm

Breite

120 mm

Höhe

114 mm

Toleranz des Durchmessers der Wellenbohrung

H12

Durchmesser der Welle

12 mm

Toleranz des Durchmessers der Welle

h8

Länge der Welle

44 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltelement links

M 697-11-1

Schaltelement rechts

M 697-11-1


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.04.2025, 00:57