IFL-N-2-8M-01P-5M
Numéro d'article:101147293

Description produit
- Forme M 8 x 1
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL-N-2-8M-01P-5M
Référence d’article (n° de commande)101147293
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Surface activePlastique
Matériau de écrousAcier inoxydable
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Passe-filNon
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Remarque (couple de serrage pour écrous)Thread must not be loaded in the head area.
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble5m
Type de raccordementCâble
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,25mm²
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM8
taille de la clé13SW
Longueur du capteur50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Courant permanent150mA
Elément de commutationContact de rupture
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surchargesProtection de transmission vocalesuppression d'une fausse impulsion d'enclenchementsurveillance des ruptures de fils
Fréquence de commutation, env.600Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2,5V
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-26 19 h 48