INTERRUPTEUR Á CHARNIÈRE TVS410ST2-11/01UN
Archives
Numéro d'article:101184464

Description produit
- connecteur M12, 8 pôles, ci-dessus
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)