LKF 2 PW 2M
Numéro d'article:161189190

Description produit
- une pédale
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitLKF 2 PW 2M
Référence d’article (n° de commande)161189190
EAN (European Article Number)4030661346526
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierthermoplastique résistant aux chocs
Matériau du pédalePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut360g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Conditions ambiantes
Température ambiante-10 ... +70 °C
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.5A
Puissance commutable, max.1.250W
Principe de commutationRupture brusque
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-06 15 h 51