M3V4D 330-11Y-M20
Numéro d'article:101165920
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- Avec maintien en fin de course
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Tête de manœuvre avec maintien en fin de course à 90º
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitM3V4D 330-11Y-M20
Référence d’article (n° de commande)101165920
EAN (European Article Number)4030661212821
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
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut305g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier rotatif avec lyre à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 x 0,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
couple d'actionnement0,5Nm
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur84mm
Hauteur du capteur120mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-40 ... +200 °C
Tenue aux chocs mécaniques50 g / 6 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.1,5ms
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-26 14 h 39