MAF/S 441-11Y
Numéro d'article:163006789

Description produit
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IP65
- Température ambiante −30 … +90 °C
- Interrupteur de niveau pour silos et conteneurs
- Boîtier en aluminium, Cône de détection
- Action dans toutes les directions possible
- Déclenchement en cas d’un déplacement latéral de 30° ou de pression par dessous
- 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- Position de montage vertical