MBGHAC311YE
Numéro d'article:103007922

Description produit
- Boîtier d’arrêt d’urgence avec couvercle jaune selon la norme ANSI
- Boîtier d’arrêt d’urgence avec collerette de protection
- Boîtier en aluminium
- Adapté aux organes de commande robustes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMBGHAC311YE
Référence d’article (n° de commande)103007922
EAN (European Article Number)4030661474472
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ExécutionCarter de montage
Matériau du boîtierAluminium
Couleur de la partie supérieure du boîtierRAL 1012 (jaune)
Couleur de la partie inférieure du boîtiergris
Poids brut600g
Données générales - Caractéristiques
Collerette de protection Oui
Nombre de postes de commande1
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Position du passe-câbleÀ l’avant
Données mécaniques - Dimensions
Largeur100mm
Hauteur80mm
Profondeur100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-03 09 h 11