MS-AZ/AZM300-B1-1
Numéro d'article:103002891

Description produit
- Tôle de protection en aluminium comme écran
- Têtes filetées en aluminium avec filetage M6, y compris les rondelles en caoutchouc
- Pour une utilisation sur les portes en verre et en plastique des machines ayant des exigences esthétiques élevées
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS-AZ/AZM300-B1-1
Référence d’article (n° de commande)103002891
EAN (European Article Number)4030661427492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
MatérielAluminium
Couleur du produitArgent
Poids brut100g
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage1x Plaque de protection en aluminium 128 x 36 x 1 mm2x Disques en caoutchouc 11,2 x 20 x 1 mm2x Têtes filetée en aluminium Ø 20 mm avec taraudage M6
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-22 14 h 52