MS-AZM40-BDF40-R
Numéro d'article:133057002

Description produit
- Tampa de ligação para AZM40 e BDF40 ou BDF20
- AZM40 com dobradiças à direita
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS-AZM40-BDF40-R
Référence d’article (n° de commande)133057002
EAN (European Article Number)8905236108372
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Caractéristiques globales
ModèleTamper protection cover
Conditions de montage (mécaniques)fixation par vis
Matériau du boîtierPlastique
Couleur du boîtierNoir
Poids brut63g
Données mécaniques
FixationVis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +65 °C
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-15 18 h 42