MS MZM 100-W
Numéro d'article:101185510

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS MZM 100-W
Référence d’article (n° de commande)101185510
EAN (European Article Number)4030661343464
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut210g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur63mm
Hauteur120mm
Profondeur44mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonVis à tête cylindrique à six pans creux M6 x 40: 2x vis à tête cylindrique à six pans creux M6 x 40
Inclus dans la livraison du matériel de montage1x Equerre de montage
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-04 11 h 43