MUT-SET-T-03
Numéro d'article:103009195

Description produit
- Solution plug and play pour les applications d'inhibition
- Réduction du temps de montage et de câblage
- Câblage facile avec le MCU-02 un seul câble vers l'armoire électrique
- Un seul numéro de pièce pour tous les composants
- Kit d'écrous version T pour le montage sur le profilé du capteur, kit complet avec 2 capteurs à écrous, MCU-02, fixation et câble
Exemple de commande
Désignation de type du produitMUT-SET-T-03
Référence d’article (n° de commande)103009195
EAN (European Article Number)4030661458274
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
ExécutionX-Muting
Poids brut2.710g
Données mécaniques
FixationBarrières immatérielles SLG
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005574 MS-MST - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-23 09 h 06