MZM 120-B1.1
Numéro d'article:101215712
Archives

Description produit
- Actionneur libre de jeu
- c.-à-d. élimination de bruits indésirables
- Parties métalliques avec revêtement NEDOX SF-2 hygiénique
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitMZM 120-B1.1
Référence d’article (n° de commande)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Surface activeNEDOX®
Matériau du actionneurPlastique
Poids brut150g
Données mécaniques
Actionneurdroit
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur24mm
Largeur de l'actionneur40mm
Hauteur de l'actionneur160mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-13 19 h 25