NSK2/V4A
Numéro d'article:103061693

Description produit
- Convient pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs illuminés
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitNSK2/V4A
Référence d’article (n° de commande)103061693
EAN (European Article Number)4030661675732
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Caractéristiques globales
ExécutionEmergency stop protective collar
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l'étrierAcier inoxydable (V4A)
Couleur de l'étrierArgent
Poids brut100g
Données mécaniques
FixationTrous de fixation à l'arrière
Exécution des vis de fixation2x M5
Données mécaniques - Dimensions
Longueur52mm
Largeur76mm
Hauteur40mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-30 19 h 47