NWSP21GR
Numéro d'article:101160848

Description produit
- pour les sélecteurs 2 positions
- gris
- Mesure de remplacement du sélecteur à clé dans le secteur de l'hygiène
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitNWSP21GR
Référence d’article (n° de commande)101160848
EAN (European Article Number)4250116200429
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
ExécutionSelector switch lockout
Conditions de montage (mécaniques)fixation par vis
Matériau du boîtierPlastique
Couleur de la partie supérieure du boîtiertransparent
Couleur de la partie inférieure du boîtiernoir
Poids brut40g
remarquePour les sélecteurs 2 positions
Données mécaniques
FixationLa fixation est réalisée à l'arrière. A cet effet, 4 trous borgnes Ø 3.5 mm, 12 mm de profondeur pour vis auto-taraudantes sont prévus. La profondeur d'encastrement est de 56 x 60 mm.Vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur74mm
Largeur85mm
Hauteur30,5mm
Dimension d'encastrement74 x 85mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
résistance aux vibrations20 g / 10 ... 150 Hz
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-31 10 h 04