PS116-T12-LR200-K210
Numéro d'article:103009542
Archives

Description produit
- Câble de raccordement à droite, 2 m
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
Exemple de commande
Désignation de type du produitPS116-T12-LR200-K210
Référence d’article (n° de commande)103009542
EAN (European Article Number)4030661462240
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50047E
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté
Surface activemétal
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
B10D contact NF20.000.000manœuvres
B10D Contact de travail (NO)1.000.000manœuvres
Remarquepour 10% de charge de contact ohmique
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurLevier à galet K210
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.11N
Force d'ouverture forcée, min.40N
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Couple pour ouverture forcée0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble de raccordementCâble, 6 pôles
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,5mm²
Type de câbleLiYY
Raccordement (mécanique)à droite
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur16,6mm
Largeur du capteur31mm
Hauteur du capteur79mm
Diamètre du galet14mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant assigné de court-circuit400A
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131,5A
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Temps de commutation, max.5,5ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 02 h 30