PS116-Z11-LR200-J200
Numéro d'article:103006581


Description produit
- Câble de raccordement à droite, 2 m
- Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Réglage du levier par crans de 15°
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
- Forme selon EN 50047
Veuillez vous connecter pour voir les prix