PS116-Z11-STR-N200
Numéro d'article:103006625


Description produit
- connecteur M12, à droite
- Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- Boîtier plastique
- avec galet plastique
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
Veuillez vous connecter pour voir les prix