PS215-Z11-J200
Numéro d'article:103014974


Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Réglage du levier par crans de 15°
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Actionneurs en plastique
- Diamètre actionneur 6mm
- Disponible avec LED
Veuillez vous connecter pour voir les prix