PS216-T12-R200
Numéro d'article:103015030


Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50047
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Disponible avec LED
Veuillez vous connecter pour voir les prix