PS216-Z02-N200
Numéro d'article:103031911


Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Forme selon EN 50047
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Disponible avec LED