RSS 36-I2-ST-AS-R
Numéro d'article:103001539

Description produit
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- avec maintien
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- en option avec maintien intégré pour l'aimant
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitRSS 36-I2-ST-AS-R
Référence d’article (n° de commande)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage individuel pour apprentissage multiple
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionRFID
Bande de fréquence RFID125kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Poids brut128g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de directions d'approche3
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,13 x 10⁻¹⁰/h
Valeur PFD3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Manœuvres pour les protecteurs ≤ 5 kgVitesse d'attaque < 0,25 m/s
Force de maintien, env.18N
Exécution des vis de fixation2 x vis M4 (vis à tête cylindrique avec rondelles DIN 125A / forme A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.2,5Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Switch distance, typical12mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao10mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar20mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.2mm
Répétabilité R0,5mm
Remarque (Répétabilité R)Décalage latéral: le côté long permet un décalage en hauteur max. (x) entre le capteur et l'actionneur de 8 mm (p.ex. suite aux erreurs de montage ou au désalignement du protecteur). Le décalage transversal (y) s'élève à max. ± 18 mm (voir dessin: princip
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur22mm
Largeur du capteur106,3mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67IP69
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Temporisation à la mise sous tension, maximum5.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.100mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.E
AS-i, code ES0x0
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Actionneur présent
Bits de paramétres AS-i, P1Indication de la plage limite (FID)
Bits de paramétres AS-i, P2Temps de protection anti-fraude actif (FID)
Bits de paramètres AS-i, P3Défaut composant (FID)
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte / rouge (LED AS-i bicolore): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / temps de protection antifraude actif(2) LED jaune: état de l'appareil (signal d'autorisation) / indication plage limite de fonctionnement / défaut appareil
Affectation des broches
Broche 1AS-Interface +
Broche 2n.c. (≤ 30 VDC)
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c. (≤ 30 VDC)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)RST 36-1-R
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-27 23 h 45