RSS16-I1-D-R-CC
Numéro d'article:103009535
Archives

Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Câblage en série illimité
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- 3 sens d'actionnement différents
- Raccordement par borniers ou par connecteur
- Convient aussi pour une connexion en série
Exemple de commande
Désignation de type du produitRSS16-I1-D-R-CC
Référence d’article (n° de commande)103009535
EAN (European Article Number)4030661462158
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELcULusFCCICTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3
Information généraleCodage individuel
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionRFID
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Topologie du capteurConnexion en série
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Surface activePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.100ms
Durée du risque, max.200ms
Poids brut250g
Données générales - Caractéristiques
Aimant de maintienOui
Sortie diagnostique "OUT"Oui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Réalisable en cascadeOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs2
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation1
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH6,30 x 10⁻¹¹/h
Valeur PFD1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Plan d'actionnementarrièrecôté avantpar le dessus
Surface activecôté avantcôté couverclelatéral
Fixation2 x M5, Vis à tête cylindrique
Couple de serrage des vis de fixation2Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation, typique15mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao5mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar30mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.2mm
Répétabilité R0,5mm
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Remarque (connexion en série)Nombre d' appareils illimité , observer les spécifications pour la protection du câble, jusqu' à 31 appareils en version avec diagnostic sériel par bus SD
Entrée de câble4 x M16 x 1,5
Type de raccordementRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur91mm
Largeur du capteur52mm
Hauteur du capteur30mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-28 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-28 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Courant de service, min.0,5mA
Courant à vide I0, typiquement100mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent2.100mA
Courant assigné de court-circuit100A
Temporisation à la mise sous tension, maximum2.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Consommation électrique des entrées de sécurité5mA
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)1.000mA
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.1A
Version des éléments de commutationcommutation P
Chute de tension Ud, max.1V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-121A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-131A
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Courant permanent50mA
Version des éléments de commutationà commutation P
Chute de tension Ud, max.2V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireIEC 61000-6-4
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)LED jaune: état de fonctionnementLED multicolore: verte rougeLED rouge: défautLED verte: tension d'alimentation
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)RST16-1-R
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-18 16 h 05