RST 36-1-AD07
Numéro d'article:103001558

Description produit
- actionnement latéral
- Montage et ajustement simple et flexible
- Interface AS
Exemple de commande
Désignation de type du produitRST 36-1-AD07
Référence d’article (n° de commande)103001558
EAN (European Article Number)4030661426471
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurPlastique
Poids brut55g
Données mécaniques
Surface activecôté avant
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur22mm
Largeur de l'actionneur91mm
Hauteur de l'actionneur25mm
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)RSS 36 ASRSS260 AS
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-24 10 h 43